Valvola di sfioro o regolatore di contropressione Fisher™ tipo 289P
La valvola di sfioro pilotata Fisher tipo 289P si utilizza per garantire la protezione da sovrapressione dei sistemi a valle ed è idonea per le applicazioni su gas naturale, aria, propano o qualsiasi altro materiale non corrosivo per i componenti interni. L'azione di apertura graduale riduce al minimo i picchi di pressione durante le emergenze. È richiesto un aumento minimo rispetto alla pressione di taratura per aprire completamente la valvola principale per la massima capacità di sfioro. La linea di controllo esterna offre una presa d'impulso rapida e precisa.
Modelli e disegni CAD: fare cic qui
Modelli e disegni CAD: fare cic qui
Caratteristiche principali
- Economico
- Elevata capacità di sfioro con basso incremento di pressione
- Preciso
- Chiusura rapida dopo l'uso
- Facilità di manutenzione
- Struttura robusta
- Elementi di fissaggio resistenti alla corrosione
- Vasta gamma d'uso
Prodotti correlati