Attuatore a membrana con ritorno a molla 3025 Fisher™
Caratteristiche principali
- Possono essere prodotte spinte fino a massimo 76,3 kN (17.155 lbf) a seconda della struttura.
- A seconda delle dimensioni, sono disponibili corse fino a 200 mm (8 poll.).
- È disponibile un volantino montato lateralmente per un controllo del volantino manuale.
- La modalità di guasto può essere facilmente modificata in sede, senza la necessità di parti aggiuntive.
- La solida struttura fornisce maggiore stabilità e protezione dalla corrosione.