Regolatore di riduzione della pressione Fisher™ modello 310A
Caratteristiche principali
- strong>Elevata capacità: il design con flusso assiale, altamente efficiente, produce capacità eccezionalmente elevate. Tenuta: il design con manicotto di strozzatura e guarnizione in politetrafluoroetilene (PTFE) nel corpo assicura una tenuta positiva. Controllo preciso: le membrane pilota pressofuse offrono una banda proporzionale limitata, mentre la registrazione della pressione in uscita sulla membrana principale assicura un'eccellente sensibilità di controllo. Velocità di risposta elevata: progettata per soddisfare i rigorosi requisiti di velocità della risposta per l'avviamento delle turbine e le applicazioni con gas combustibili. Assolutamente senza perdite nell'atmosfera: elimina le seccature e le nocive perdite di gas nell'atmosfera utilizzando un sistema di controllo ad azionamento pilotato che rilascia il 100% del gas nel sistema a valle. Precisione di funzionamento in tutte le condizioni di esercizio: la membrana di grandi dimensioni e l'esclusivo sistema di pilotaggio offrono un'elevata precisione di funzionamento per un controllo superiore della pressione nei sistemi con ampie variazioni nella domanda di flusso a valle. Spazio di installazione minimo: la molla dell'attuatore è integrata nel design della valvola principale, pertanto il modello 310A necessita di uno spazio di installazione inferiore rispetto ad altri regolatori di capacità simile. Lunga durata in applicazioni per servizi impegnativi: il design del tappo metallico allontana le particelle e i detriti lontano dalla guarnizione morbida, assicurando un'eccellente resistenza all'erosione da particelle e prolungando la vita utile.