Fallback image
Product Image

Posizionatore pneumatico ad azione singola Fisher™ 3582

I posizionatori pneumatici per valvole Fisher 3582 sono utilizzati con gruppi valvola di controllo con azionamento a membrana e stelo scorrevole. Questo posizionatore pneumatico per valvole riceve un segnale di ingresso pneumatico da un dispositivo di controllo e modula la pressione di alimentazione verso l'attuatore della valvola di controllo, fornendo una posizione precisa dello stelo della valvola proporzionale al segnale pneumatico di ingresso.

Caratteristiche principali

  • La gamma di zero e span regolabile consente l'utilizzo di tutti i segnali di ingresso standard, compresi split range.
  • Poiché le unità di una famiglia di posizionatori possono essere utilizzate in una vasta gamma di applicazioni di controllo, i requisiti di inventario dei ricambi di base sono semplificati e sono necessari meno ricambi per supportare una base di applicazioni del posizionatore in tutto lo stabilimento.
  • La rimozione del coperchio consente un facile accesso per regolazioni di zero e span con un semplice cacciavite.
  • Le variazioni della pressione di alimentazione e del carico della valvola influiscono minimamente sul funzionamento del posizionatore.
  • Custodia, componenti e materiali delle guarnizioni sono in grado di resistere ad ambienti difficili. Lo spurgo del posizionatore elimina l'aria dalle parti interne per un'ulteriore protezione.
  • Semplici regolazioni consentono di alternare azione diretta e inversa.
  • Come ausilio per i test diagnostici di valvola/attuatore/posizionatore è possibile installare pacchetti con il sistema di diagnostica delle valvole FlowScanner™, connettori, tubazioni e altro hardware tra il posizionatore e l'attuatore.