Fisher™ - Posizionatore elettropneumatico 3582i
Caratteristiche principali
- La gamma di zero e span regolabile consente l'utilizzo di tutti i segnali di ingresso standard, compresi split range.
- Poiché le unità di una famiglia di posizionatori possono essere utilizzate in una vasta gamma di applicazioni di controllo, i requisiti di inventario dei ricambi di base sono semplificati e sono necessari meno ricambi per supportare una base di applicazioni del posizionatore in tutto lo stabilimento.
- La rimozione del coperchio consente un facile accesso per regolazioni di zero e span con un semplice cacciavite.
- Le variazioni della pressione di alimentazione e del carico della valvola influiscono minimamente sul funzionamento del posizionatore.
- Custodia, componenti e materiali delle guarnizioni sono in grado di resistere in ambienti difficili. Lo spurgo del posizionatore elimina l'aria dalle parti interne per ulteriore protezione.
- Semplici regolazioni consentono di alternare azione diretta ed inversa.