Fallback image
Product Image

Posizionatore pneumatico ad azione singola Fisher™ 3610J

I posizionatori pneumatici Fisher 3610J vengono utilizzati insieme ad attuatori per valvole rotative ad azione singola per il posizionamento accurato delle valvole di controllo in applicazioni di strozzamento. Questi robusti posizionatori consentono il posizionamento proporzionale della valvola in base a un segnale di ingresso pneumatico o in corrente continua e sono montati integralmente sulla custodia dell'attuatore.

Caratteristiche principali

  • Il posizionatore fornisce una risposta rapida e precisa ed è in grado di resistere alle vibrazioni della maggior parte degli ambienti di impianto.
  • La rimozione del coperchio consente un facile accesso per regolazioni di zero, span e crossover con un semplice cacciavite.
  • La facile regolazione del guadagno del loop minore permette di mettere a punto il posizionatore per ottimizzare la risposta dinamica per ogni applicazione e per attuatori di tutte le dimensioni.
  • Le variazioni della pressione di alimentazione influiscono minimamente sul funzionamento del posizionatore.
  • Custodia, componenti e materiali delle guarnizioni sono in grado di resistere ad ambienti difficili. Lo spurgo del posizionatore elimina l'aria dalle parti interne e dalla custodia dell'attuatore per un'ulteriore protezione.
  • Semplici regolazioni consentono di alternare azione diretta e inversa senza necessità di componenti aggiuntivi.