Fallback image
Product Image

Posizionatore pneumatico a doppia azione Fisher™ 3610JP

I posizionatori pneumatici Fisher 3610JP vengono utilizzati insieme ad attuatori per valvole rotative a doppia azione per il posizionamento accurato delle valvole di controllo in applicazioni di strozzamento. Questi robusti posizionatori consentono il posizionamento proporzionale della valvola in base a un segnale di ingresso pneumatico o in corrente continua e sono montati integralmente sulla custodia dell'attuatore.

Caratteristiche principali

  • Il posizionatore fornisce una risposta rapida e precisa ed è in grado di resistere alle vibrazioni della maggior parte degli ambienti di impianto.
  • La rimozione del coperchio consente un facile accesso per regolazioni di zero, span e crossover con un semplice cacciavite.
  • La facile regolazione del guadagno del loop minore permette di mettere a punto il posizionatore per ottimizzare la risposta dinamica per ogni applicazione e per attuatori di tutte le dimensioni.
  • Le variazioni della pressione di alimentazione influiscono minimamente sul funzionamento del posizionatore.
  • Custodia, componenti e materiali delle guarnizioni sono in grado di resistere ad ambienti difficili. Lo spurgo del posizionatore elimina l'aria dalle parti interne e dalla custodia dell'attuatore per un'ulteriore protezione.
  • Semplici regolazioni consentono di alternare azione diretta e inversa senza necessità di componenti aggiuntivi.