Posizionatore elettropneumatico Fisher™ 3620J
Caratteristiche principali
- Il posizionatore fornisce una risposta rapida e precisa ed è in grado di resistere alle vibrazioni della maggior parte degli ambienti di impianto.
- La rimozione del coperchio consente un facile accesso per regolazioni di zero, span e crossover con un semplice cacciavite.
- La facile regolazione del guadagno del loop minore permette di mettere a punto il posizionatore per ottimizzare la risposta dinamica per ogni applicazione e per attuatori di tutte le dimensioni.
- Le variazioni della pressione di alimentazione influiscono minimamente sul funzionamento del posizionatore.
- Custodia, componenti e materiali delle guarnizioni sono in grado di resistere ad ambienti difficili. Lo spurgo del posizionatore elimina l'aria dalle parti interne e dalla custodia dell'attuatore per un'ulteriore protezione.
- Semplici regolazioni consentono di alternare azione diretta e inversa senza necessità di componenti aggiuntivi.