Fallback image
Product Image

Posizionatore elettropneumatico Fisher™ 3620JP

I posizionatori elettropneumatici ad azione doppia Fisher 3620JP vengono utilizzati con gli attuatori per valvole rotative per il posizionamento accurato delle valvole di controllo in applicazioni di strozzamento. Questi robusti posizionatori consentono il posizionamento proporzionale della valvola in base a un segnale di ingresso in corrente continua e sono montati integralmente sulla custodia dell'attuatore.

Caratteristiche principali

  • Il posizionatore fornisce una risposta rapida e precisa ed è in grado di resistere alle vibrazioni della maggior parte degli ambienti di impianto. Il basso consumo fisso di aria contribuisce all'efficienza operativa.
  • La maggior parte dei componenti del posizionatore 3620JP è intercambiabile e necessita di pochi ricambi.
  • La rimozione del coperchio consente un facile accesso per regolazioni di zero, span e crossover con un semplice cacciavite.
  • La facile regolazione del guadagno del loop minore permette di mettere a punto il posizionatore per ottimizzare la risposta dinamica per ogni applicazione e per attuatori di tutte le dimensioni.
  • Le variazioni della pressione di alimentazione influiscono minimamente sul funzionamento del posizionatore.
  • Custodia, componenti e materiali delle guarnizioni sono in grado di resistere ad ambienti difficili. Lo spurgo del posizionatore elimina l'aria dalle parti interne e dalla custodia dell'attuatore per un'ulteriore protezione.
  • Semplici regolazioni consentono di alternare azione diretta e inversa senza necessità di componenti aggiuntivi.