Posizionatore elettropneumatico Fisher™ 3661
Caratteristiche principali
- Il posizionatore è progettato per fornire strumenti dalla risposta rapida e precisa in grado di resistere alle vibrazioni della maggior parte degli ambienti di impianto. Il basso consumo fisso di aria contribuisce all'efficienza operativa.
- La facile regolazione del guadagno e dello smorzamento consente di ottimizzare la stabilità del posizionatore in base ai requisiti specifici delle applicazioni.
- Il posizionatore accetta segnali di ingresso in corrente continua in milliampere standard da un dispositivo di controllo. Offre funzionalità di split range e regolazione di zero e span.
- La maggior parte dei componenti del posizionatore 3661 è intercambiabile e necessita di pochi ricambi.
- La custodia e il coperchio sono progettati per resistere alle vibrazioni meccaniche e a forti sollecitazioni.
- La regolazione di zero e span può essere eseguita con il coperchio in posizione.