Posizionatore pneumatico Fisher™ 3710
Caratteristiche principali
- I posizionatori 3710 utilizzano la tecnologia delle valvole a spola, collaudata sul campo, per un design semplice che fornisce un funzionamento preciso, a risposta rapida e di lunga durata.
- Custodia, componenti e materiali delle guarnizioni sono in grado di resistere ad ambienti difficili.
- Con O-ring e membrana del modulo di ingresso in EPDM, i posizionatori 3710 possono essere utilizzati in applicazioni a bassa temperatura.
- I posizionatori 3710 con O-ring e membrana del modulo di ingresso in fluorocarburo o EPDM possono essere utilizzati in applicazioni con requisiti speciali per i materiali, quali i settori alimentare, farmaceutico e di lavorazione del tabacco.
- Le variazioni della pressione di alimentazione e della temperatura ambiente influiscono minimamente sul funzionamento del posizionatore.
- Come ausilio per i test diagnostici di valvola/attuatore/posizionatore è possibile installare pacchetti, connettori, tubazioni e altro hardware tra il posizionatore 3710 e l'attuatore.