Fallback image
Product Image

Posizionatore elettropneumatico Fisher™ 3720

I posizionatori elettropneumatici Fisher 3720 sono progettati per l'utilizzo con attuatori per valvole rotative a membrana o a pistone. Questi posizionatori forniscono la posizione di una valvola a sfera o di un disco per un segnale di ingresso specifico. Il modello 3720 viene creato mediante l'aggiunta di un convertitore elettropneumatico Fisher 3722 al posizionatore 3710. Il posizionatore fornisce la posizione di una valvola in risposta a un segnale di ingresso in corrente continua e può essere facilmente configurato come a singola o doppia azione per gli attuatori per valvole rotative.

Caratteristiche principali

  • I posizionatori 3720 utilizzano la tecnologia delle valvole a spola, collaudata sul campo, per un design semplice che fornisce un funzionamento preciso, a risposta rapida e di lunga durata.
  • Custodia, componenti e materiali delle guarnizioni sono in grado di resistere ad ambienti difficili.
  • Con O-ring e membrana del modulo di ingresso in EPDM, i posizionatori 3720 possono essere utilizzati in applicazioni a bassa temperatura.
  • Possono essere utilizzati in applicazioni con requisiti speciali per i materiali, quali i settori alimentare, farmaceutico e di lavorazione del tabacco.
  • Rimuovendo il coperchio è facile accedere a tutti i componenti interni.
  • Le variazioni della pressione di alimentazione e della temperatura ambiente influiscono minimamente sul funzionamento del posizionatore.
  • Come ausilio per i test diagnostici di valvola/attuatore/posizionatore è possibile installare pacchetti, connettori, tubazioni e altro hardware tra il posizionatore e l'attuatore.
  • Un indicatore standard a basso profilo o un indicatore opzionale in stile faro possono essere facilmente montati sul coperchio del posizionatore.