Fallback image
Product Image

Valvola a scatto con rilevamento di pressione 377 Fisher™

Le valvole a scatto 377 Fisher aiutano a mantenere il normale funzionamento di processo in applicazioni dove è richiesta un'azione specifica di valvola od attuatore. Quando la pressione di alimentazione scende al di sotto del punto di scatto, la valvola a scatto fa sì che l'attuatore si blocchi nell'ultima posizione assunta, in posizione di guasto sollevata od in posizione di guasto abbassata. Quando la pressione di alimentazione aumenta al di sopra del punto di scatto, la valvola 377 si azzera automaticamente, consentendo all'impianto di ritornare alle condizioni di funzionamento normale.

Caratteristiche principali

  • La struttura unica della valvola a scatto riduce i costi e la necessità di ricambi nei sistemi che utilizzano tre valvole di commutazione separate per eseguire le funzioni di guasto. Un'unica valvola a scatto semplifica notevolmente i requisiti delle tubazioni.
  • La conversione ad una delle modalità di guasto richiede solo modifiche minime di collegamento.
  • Il punto di scatto è regolabile in base ai requisiti specifici della pressione di alimentazione.
  • Il design della valvola a scatto include ampie aree a membrana e poche parti in movimento per prestazioni efficienti, manutenzione ridotta al minimo e lunga durata di servizio.