Fallback image
Product Image

Controller di pressione differenziale Fisher™ 4194

I controller di pressione differenziale Fisher 4194 consentono di visualizzare pressione differenziale e set point di processo su una scala di facile lettura. I controller rilevano due pressioni diverse e ne confrontano la differenza rispetto a un set point impostato dall'operatore. Sono disponibili per il controllo solo proporzionale, proporzionale con azzeramento e con intervallo differenziale. Il controller è inoltre disponibile con avvolgimento anti-azzeramento, stazione automatica/manuale interna e regolazione remota del set point. I controller 4194 sono utilizzati in settori che richiedono il monitoraggio del processo e la misurazione accurata di pressioni differenziali.

Caratteristiche principali

  • Grazie alla semplicità del design del controller, la manutenzione è facile e veloce ed è sufficiente una scorta minima di ricambi.
  • È possibile regolare rapidamente e senza strumenti particolari set point, zero e span dell'indicatore di processo e commutare tra azione diretta e inversa.
  • Grazie al design semplice e al volume ridotto delle parti interne il controller è in grado di resistere alle vibrazioni tipiche della maggior parte degli ambienti di impianto.
  • Il design di relè e bocchello riduce il consumo di aria in condizioni di regime fino a 0,09 m3/hr normale (5 scfh).
  • La robusta custodia in plastica è resistente agli ambienti corrosivi. Le strutture interne sono progettate per resistere a mezzi corrosivi per la pressione di alimentazione.
  • Il controller può essere montato direttamente sull'attuatore o su tubo verticale, parete o pannello.
  • Due indicatori rossi su una scala bianca su fondo nero di 114 mm (4 1/2 pollici) mostrano a colpo d'occhio la pressione differenziale e la deviazione dal set point. Altri due indicatori monitorano la pressione di alimentazione e di uscita.