Fallback image
Product Image

Controller con indicatore di pressione Fisher™ 4195K

I controller con indicatore di pressione Fisher 4195K consentono di visualizzare pressione di processo e set point di processo su una scala di facile lettura. I controller confrontano la pressione di processo con un set point impostato dall'operatore e inviano un segnale pneumatico a un elemento di controllo, in modo che la pressione di processo si approssimi al set point. Sono disponibili per il controllo solo proporzionale, proporzionale con azzeramento e con intervallo differenziale per accensione/spegnimento. I controller 4195K sono utilizzati in settori che richiedono il monitoraggio del processo e il controllo accurato della pressione.

Caratteristiche principali

  • È possibile regolare rapidamente e senza strumenti particolari set point, zero e span dell'indicatore di processo e commutare tra azione diretta e inversa.
  • Il controller serie 4195K può essere montato direttamente sull'attuatore o su tubo verticale, parete o pannello.
  • Grazie al design semplice e al volume ridotto delle parti interne il controller serie 4195K è in grado di resistere alle vibrazioni tipiche della maggior parte degli ambienti di impianto.
  • Il design di relè e bocchello riduce il consumo di aria a regime fino a 0,09 m3/hr (3.5 scfh), un valore inferiore al requisito di 6 scfh previsto per il settore del petrolio e del gas dall'US Environmental Protection Agency (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente degli Stati Uniti) (New Source Performance Standards, capitolo OOOO, EPA-HQ-QAR-2010-0505).
  • La robusta custodia in plastica è resistente ad ambienti corrosivi, ad esempio impianti chimici, e all'atmosfera ricca di salsedine delle piattaforme petrolifere offshore.