Fallback image
Product Image

Controllore con indicatore di temperatura 4196 Fisher™

I controllori con indicatore di temperatura 4196 Fisher consentono di visualizzare temperatura e set point di processo su una scala di processo di facile lettura. I controllori vengono utilizzati nei settori che richiedono un controllo di temperatura ed il monitoraggio del processo preciso.

Caratteristiche principali

  • Grazie alla semplicità del design, la manutenzione è facile e veloce ed è sufficiente una scorta minima di ricambi.
  • È possibile regolare rapidamente e senza strumenti particolari set point, zero e span dell'indicatore di processo, e commutare tra azione diretta ed inversa.
  • Grazie al design semplice ed al volume ridotto delle parti interne il controllore è in grado di resistere alle vibrazioni tipiche della maggior parte degli ambienti di impianto.
  • Due indicatori rossi su una scala bianca su fondo nero di 114 mm (4 1/2 pollici) mostrano a colpo d'occhio la temperatura di processo e la deviazione dal set point.
  • Il design di relè e bocchello riduce il consumo di aria in condizioni di regime fino a 0,09 m3/hr normale (3.5 scfh).
  • La robusta custodia in plastica è resistente agli ambienti corrosivi. Le strutture interne sono progettate per resistere a fluidi di pressione di alimentazione corrosivi, quali i gas acidi.