Fallback image
Product Image

Trasmettitore di posizione elettronico 4200 Fisher™

Il trasmettitore di posizione 4200 Fisher rileva la posizione di valvole rotative o con stelo scorrevole, sfiati, ammortizzatori od altri dispositivi. Quando lo strumento è montato, un albero del potenziometro si connette meccanicamente al dispositivo per rilevare il movimento meccanico. Lo strumento è dotato di funzioni standard od a corsa lunga per applicazioni con attuatore con stelo scorrevole. Per applicazioni a corsa lunga viene utilizzato un potenziometro multi-giro connesso ad un gruppo trasduttore della corsa per rilevare il movimento lineare dello stelo dell'attuatore o di altri dispositivi. Lo strumento può inoltre essere utilizzato con funzioni standard su attuatori a quarto di giro.

Caratteristiche principali

  • Un potenziometro di precisione con elemento a pellicola nell'unità standard ed un potenziometro multi-giro a filo ritorto nell'unità a corsa lunga offrono una linearità eccezionale abbinando lo span dell'elemento di rilevamento all'applicazione.
  • Per eliminare la necessità di interruttori di fine corsa meccanici montati esternamente, gli strumenti dotati di allarme di fine corsa incorporano circuiti del comparatore che monitorano l'uscita in tensione del potenziometro di rilevamento.
  • La deadband degli allarmi di fine corsa elettronici è regolabile fino al 10 per cento dello span massimo.
  • Una volta montato, anche con allarmi di fine corsa, lo strumento occupa poco spazio, permettendo l'installazione di altri dispositivi.
  • Il semplice design ibrido dell'elettronica unisce le migliori qualità dei componenti discreti e dei circuiti integrati migliorando affidabilità e prestazioni.
  • Il comparto del cablaggio in campo è isolato dal comparto dell'elettronica. In questo modo i circuiti elettronici sono protetti dall'umidità che potrebbe entrare nella custodia attraverso i fori del cablaggio.