ValvolaFisher™ 461 Sweep-Flo ad angolo di uscita aumentato
Caratteristiche principali
- La maggiore dimensione dell'uscita riduce la velocità del fluido in uscita per ridurre i danni da flashing, degassificazione e cavitazione con un'adeguata selezione dell'assetto.
- Lo speciale otturatore della valvola profilato e guidato da cilindro garantisce una percentuale uguale di caratteristica del flusso Micro-Form con dimensioni della porta da 12,7 a 31,8 mm (da 0,5 a 1,25 in) e una caratteristica del flusso parabolico modificata con le porte da 38,1 a 114,3 mm (da 1,5 a 4,5 in)
- La connessione sul lato della valvola è dotata di rivestimento e guida dell'otturatore per evitare l'accumulo di coking. È disponibile anche una connessione di spurgo con cappello esteso.
- Il trim in carburo di tungsteno è disponibile per le condizioni più gravose e può prolungare la durata.
- I sistemi di baderne ENVIRO-SEAL™ offrono una guarnizione dello stelo migliorata, per prevenire la perdita di fluido di processo. Questi sistemi dispongono di baderne in PTFE o grafite ULF con carico mobile, per una minore manutenzione della baderna.