Fallback image
Product Image

Attuatori del pistone senza staffa serie 480 Fisher™

Gli attuatori di serie 480 Fisher presentano un pistone senza staffa e possono essere utilizzati in applicazioni di strozzatura od accensione/spegnimento con valvole a sfera, valvole a farfalla, deflettori, serrande e reostati. Richiedono un caricamento della pressione pneumatica da posizionatori a doppia azione o da dispositivi di caricamento e scaricamento di accensione/spegnimento.

Caratteristiche principali

  • Attuatori con o senza posizionatori e snubber sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, velocità di corsa, spinta e corsa per soddisfare la maggior parte dei requisiti di controllo.
  • La struttura senza staffa permette un assemblaggio a basso profilo consentendo un accoppiamento diretto sul dispositivo di controllo, tramite un montaggio diretto o con staffa su una flangia del coperchio.
  • Il cilindro può funzionare con pressioni di alimentazione minime fino a 2,4 bar (35 psig) o massime fino a 10,3 bar (150 psig).
  • Gli attuatori hanno corse massime di 206 mm (8,125 poll.).
  • L'azione del posizionatore/attuatore può essere facilmente invertita sul campo senza necessità di componenti aggiuntivi. Sensibilità, span e punto di partenza della corsa sono impostati in fabbrica e devono essere reimpostati solo se le condizioni di funzionamento vengono modificate o se il posizionatore è stato invertito.