Fallback image
Product Image

Gruppi con manometro di prova serie 50 Fisher™

La serie 50 Fisher è un assortimento di manometri di pressione che consentono di gestire un'ampia gamma di misurazioni della pressione sia in laboratorio sia sul campo. Questi manometri sono contenuti in una custodia di plastica nera ABS Terluran con una finestra di plastica pressofusa. Il manometro tipo 50P-2 si distingue dal manometro di tipo 50-2 nella misurazione della pressione tramite un flessibile anziché una connessione da 1/4 NPT.

Caratteristiche principali

  • Versatilità
  • Elevata visbilità
  • Connessioni comode