Fallback image
Product Image

Valvola di controllo Fisher™ Baumann™ 51000 altra pressione, bassa portata

La valvola di controllo Fisher Baumann 51000 è progettata e ottimizzata per applicazioni di controllo complesse a bassa portata e altra pressione che spesso si verificano in laboratori e stabilimenti pilota. Gruppi valvola NPS 1/4 o 1/2 sono standard con acciaio inossidabile da colata di precisione o lega di nichel N10276. Sono disponibili modelli con altre leghe al nichel.

Caratteristiche principali

  • Features a compact size.
  • Suitable for sticky fluids and corrosive atmospheres.
  • Investment cast stainless steel body in 1/4 and 1/2 inch sizes or barstock N10276 nickel alloy. Other alloys available.
  • Class VI shutoff with soft seat available. Up to 207 barg (3000 psig) at 37° (100°F).
  • Rugged bolted bonnet design.
  • Wide flow capacity range. Maximum rated Cv ranges from 0.00013 to 2.5 (0.0002 to 2.16 Kv).
  • Actuator is corrosion-resistant.
  • Available without positioner for fail open or fail close applications.