Fallback image
Product Image

Fisher™ - Trasduttore elettropneumatico serie 546

I trasduttori serie 546, 546S e 546NS di Fisher ricevono un segnale di ingresso in corrente continua e utilizzano un motore di coppia di serraggio, un sistema ugello-piastra e un relè pneumatico per convertire il segnale in un segnale di uscita pneumatica proporzionale. La pressione dell'ugello, che aziona il relè, viene inoltre convogliata ai soffietti di feedback del motore di coppia di serraggio. Ciò fornisce un confronto tra il segnale in ingresso e la pressione dell'ugello e corregge gli errori nella pressione dell'ugello.

Caratteristiche principali

  • L'alta frequenza naturale delle parti mobili del motore di coppia di serraggio comporta un'influenza di vibrazioni trascurabile. Soddisfa i tipici requisiti sismici per il servizio nucleare.
  • Le regolazioni del cacciavite per campo tarato e zero sono posizionate convenientemente e presentano frecce indicanti la rotazione per aumentare le impostazioni.
  • Non sono necessarie parti aggiuntive per invertire l'azione.
  • Il relè pneumatico integrato è montato all'esterno della cassa e può essere rimosso senza interferire con collegamenti elettrici o a pressione o compromettere la sicurezza a prova di esplosione.