Attuatore con pistone 585C Fisher™
Caratteristiche principali
- Possono essere prodotte spinte fino a massimo 111 kN (25.000 lbf) a seconda della struttura.
- A seconda delle dimensioni, sono disponibili corse fino a 203 mm (8 poll.).
- Il montaggio Universal NAMUR fornisce un metodo di montaggio coerente e offre una resistenza alle vibrazioni basata sullo standard ISA-S75.13.
- La struttura a doppia azione consente un posizionamento rigido e preciso.
- Gli attuatori di dimensioni 585C 25 e 50 sono disponibili con un volantino montato sul lato superiore. Tutte le altre dimensioni dell'attuatore 585C possono alloggiare un volantino montato lateralmente.
- Gli attuatori di dimensioni 25 e 50 sono disponibili con molle di centraggio. Una molla di centraggio sotto il pistone retrae completamente lo stelo dell'attuatore al momento della perdita dell'aria di alimentazione, mentre una molla di centraggio sulla parte superiore del pistone estende completamente lo stelo dell'attuatore.