Regolatori di riduzione della pressione Fisher™ modello 627F
Il regolatore di riduzione della pressione ad azionamento pilotato modello 627F offre prestazioni superiori se utilizzato nelle applicazioni di misurazione del fattore di pressione (fatturazione a fattore fisso). Il modello 627F include un pilota modello 6351F installato in fabbrica e necessita di una linea di controllo a valle per la registrazione esterna.
Caratteristiche principali
- Misurazione precisa del fattore di pressione
- Applicazioni
- Facilità di manutenzione
- Versatilità di installazione
- Antimanomissione
- Ampia gamma di portate
- Capacità di tenuta
Prodotti correlati