Regolatori di riduzione della pressione Fisher™ modelli 627 serie W e WH
I regolatori di riduzione della pressione Fisher modelli 627W e 627WH sono ad azionamento diretto per l'applicazione su liquido. Sono disponibili con corpi di dimensioni NPS 3/4, 1 e 2 / DN 20, 25 e 50 e con materiali della struttura compatibili con le applicazioni su liquido.
Caratteristiche principali
- Manutenzione in linea
- Capacità di tenuta
- Versatilità
- Struttura robusta
- Struttura in acciaio inossidabile
Prodotti correlati