Fallback image
Product Image

Regolatore Fisher™ tipo 630

I regolatori tipo 630 Big Joe™ sono riduttori di pressione a molla e azionamento diretto disponibili con corpi nelle misure NPS 1 e 2 / DN 25 e 50 e progettati per pressioni di monte massime di 103 bar/1500 psi e di valle comprese tra 0,21-34,5 bar/3-500 psi. È possibile utilizzare il tipo 630 con gas naturale, aria o una gamma di altri gas per applicazioni quali una riduzione di prima istanza o la regolazione industriale ad alta pressione. Si possono convertire in valvole di sfioro in campo.

Modelli e disegni CAD: fare clic qui

Caratteristiche principali

  • Funzionamento a pressioni elevate
  • Struttura robusta
  • Miglior controllo alle basse pressioni
  • Compatibile con applicazioni su gas corrosivi