Fallback image
Product Image

Valvola limitatrice Fisher™ modello 630R

Il modello 630R è una valvola limitatrice generica, disponibile con dimensioni del corpo NPS 1 e 2 / DN 25 e 50, destinata a stazioni di compressione, raffinerie e impianti simili che necessitano di impostazioni di regolazione del gas di contropressione fino a 250 psi / 7,2 bar. Disponibile con strutture per alta e bassa pressione. Le unità a bassa pressione hanno aree della membrana più estese per assicurare un controllo preciso nelle impostazioni di bassa pressione. Le unità ad alta pressione possono sopportare pressioni di ingresso fino a 550 psi / 37,9 bar e possono controllare pressioni fino a 250 psi / 17,2 bar.

Caratteristiche principali

  • Tenuta
  • Manutenzione facile
  • Facilità d'uso
  • Intercambiabilità
  • Compatibilità con servizi su gas corrosivi