Valvola di arresto per alta pressione Fisher™ serie 634
Le valvole di arresto per alta pressione Fisher serie 634 e 634M offrono protezione dalle sovrappressioni mediante contenimento. La valvola di arresto 634 con registrazione interna viene installata tra un regolatore di riduzione della pressione e un sistema o apparecchiatura a valle. La valvola di arresto 634M con registrazione esterna richiede una linea di controllo e si installa a monte di un regolatore di riduzione della pressione.
Caratteristiche principali
- Protezione per sovrappressione senza scarico di gas
- Arresto positivo
- Versatilità di applicazione
- Facile manutenzione
Prodotti correlati