Pilota Fisher™ serie 6350 e 6360
Codice prodotto: 6350 6360
Qtà:
I piloti Fisher serie 6350 o 6360 sono utilizzati con una delle diverse valvole principali nella riduzione della pressione, nello sfiato della pressione o nelle applicazioni di contropressione. Tutti questi piloti possono essere utilizzati nell'applicazione su gas, tutti tranne il pilota Tipo 6351 possono essere utilizzati nell'applicazione su liquido.
Caratteristiche principali
- Facile manutenzione della pastiglia
- Guadagno regolabile per prestazioni regolabili
Prodotti correlati