Fallback image
Product Image

Piloti Fisher™ Serie 6365 e 6358

I piloti Fisher Serie 6365 e 6358 sono utilizzati tipicamente con una delle diverse valvole principali nella riduzione della pressione e nelle applicazioni di contropressione. Tutti questi piloti possono essere utilizzati in applicazione su gas o su liquido.

Caratteristiche principali

  • Compatibile con più valvole principali Guadagno regolabile per prestazioni regolabili Basso accumuloI piloti della valvola di sfiato Serie 6358 riducono l'accumulo richiesto per proteggere il sistema dalla sovrapressione.