Fallback image
Product Image

Valvola di sfioro o regolatore di contropressione Fisher™ tipo 63EG

Codice prodotto: 63EG

Qtà:

Le valvole di sfogo della pressione pilotate tipo 63EG Fisher possono essere utilizzate sia per i liquidi che per i gas. Il tipo 63EG è adatto anche per lo strozzamento della contropressione o le applicazioni di bypass. Le valvole principali in entrambe le costruzioni utilizzano un pacchetto quick-change trim per una rapida manutenzione. Per il monitoraggio remoto, è disponibile una staffa del monitor di posizione (PMB) per il tipo 63EG per montare i monitor di posizione wireless serie 4300 sull'indicatore di corsa.

Schemi e modelli CAD: Fare clic qui

Caratteristiche principali

  • strong>Funzionamento silenzioso: l'opzione gabbia Whisper Trim™ può ridurre la rumorosità del gas ad alta velocità anche di 10 decibel. I regolatori dotati di Whisper Trim sono appositamente progettati per applicazioni ad alta pressione in cui le velocità del gas sonico si incontrano spesso nelle prese della valvola di sfogo. Tenuta stagna: un tappo di metallo con un taglierino a coltello e un alloggiamento morbido assicurano una chiusura a tenuta stagna. Manutenzione in linea semplificata: il design con accesso dall'alto facilita la manutenzione. È possibile controllare, pulire e sostituire i componenti dell'otturatore senza rimuovere il corpo dalla conduttura. Basso accumulo: i piloti della valvola di sfiato Serie 6358 riducono l'accumulo richiesto per proteggere il sistema dalla sovrapressione. Completa capacità utilizzabile: i prodotti Fisher sono testati in laboratorio, in modo che il 100% della portata pubblicata possa essere utilizzata con certezza. Indicatore di corsa: semplifica il controllo e gli interventi in assistenza durante il funzionamento del sistema Avvio stabile: l'esclusivo stelo della valvola cava nel pilota fornisce una rapida registrazione della pressione sulla parte superiore dello spinotto della valvola principale, impedendo la disattivazione della valvola principale durante il normale avvio del sistema.