Fallback image
Product Image

Valvola di sfioro o regolatore di contropressione pilotato Fisher™ tipo 63EG-98HM

Il tipo 63EG-98HM si può utilizzare in applicazioni con presenza di gas, liquidi o vapore. Per le applicazioni fino a 288 °C/550 °F, il tipo 63EG-98HM utilizza etilenpropilene (EPDM) o perfluoroelastomero (FFKM) per temperature elevate per un arresto di classe VI. Se impiegato in ambienti corrosivi, perfluoroelastomero (FFKM) ed altri elastomeri sono opzioni disponibili che garantiscono un'eccellente resistenza al calore e alle sostanze chimiche più corrosive.

Caratteristiche principali

  • Materiali di costruzione
  • Elastomeri chimicamente compatibili
  • Rapida velocità di risposta
  • Disponibilità NACE
  • Facile conversione a controllo differenziale
  • Versatilità sia per materiali liquidi che gassosi