Fallback image
Product Image

Regolatori ad alta pressione Fisher™ Serie 64 - LP-Gas

I regolatori regolabili della Serie 64 riducono di solito la pressione del serbatoio a una pressione intermedia per l'uso da parte di un altro regolatore. Possono essere utilizzati come regolatori ad alta pressione su sistemi di distribuzione se utilizzati in combinazione con regolatori a valle del primo stadio. Se dotato di una valvola di sfioro interna (serie 64SR), può essere utilizzato come regolatore della fase finale sui sistemi ad alta pressione. La serie 64KB è dotata di una speciale protezione a membrana in PTFE che la rende adatta per applicazioni su ammoniaca anidra NH3

Caratteristiche principali

  • Versatilità
  • Connessione lato corpo
  • Semplicità di manutenzione
  • Certificazione UL