Fallback image
Product Image

Attuatori a membrana 644 e 645 Fisher™

Gli attuatori 644 e 645 Fisher sono utilizzati per controllare automaticamente le pompe dell'acqua di alimentazione a vapore (alternate o della turbina). L'attuatore 644 o 645, se utilizzato in associazione a una delle varie valvole con stelo a scorrimento e con chiusura a pressione, forma un regolatore della pompa. Gli attuatori 644 e 645 possono anche essere associati a valvole con apertura a pressione per essere utilizzati come regolatori dello sfiato.

Caratteristiche principali

  • La struttura in acciaio e ghisa offre una lunga durata del ciclo di vita.
  • Poche parti in movimento e un accesso semplice riducono la manutenzione e i tempi di inattività.
  • Regolazione della molla immediatamente accessibile senza rimozione di alcuna parte.
  • La configurazione azionata direttamente fornisce rapidità di risposta.