Fallback image
Product Image

Trasduttore elettropneumatico 646 Fisher™

Il trasduttore elettropneumatico 646 Fisher utilizza un modulo del convertitore che converte il segnale di ingresso da 4 a 20 milliampere in un segnale di uscita pneumatico da 0,2 a 1,0 bar (da 3 a 15 psig). Il modulo del convertitore è costituito da componenti di volume minimo bilanciati simmetricamente attorno ad un fulcro al centro del corpo. Questa configurazione bilanciata consente di ottenere uno strumento ad alte prestazioni che riduce la sensibilità alla vibrazione.

Caratteristiche principali

  • Il design compatto e leggero del trasduttore facilita il montaggio e riduce l'ingombro.
  • Utilizzato in un'applicazione standard montata su valvola/attuatore, il trasduttore presenta una variazione in uscita inferiore all'1 per cento dello span, testato secondo lo standard SAMA PMC 31.1, Condizione 3.
  • Il volume di uscita del trasduttore è idoneo per l'azionamento di combinazioni valvola/attuatore e non richiede posizionatore né booster di volume.
  • Il basso consumo d'aria del trasduttore consente di ridurre i costi operativi.
  • Il design modulare del convertitore facilita la sostituzione in campo, riducendo i costi di manutenzione.
  • Accuratezza, linearità e risposta in frequenza, abbinate ad una isteresi minima superano notevolmente i requisiti della maggior parte dei sistemi di controllo.