Fallback image
Product Image

Attuatori a membrana 655 e 655R Fisher™

Gli attuatori 655 e 655R Fisher offrono un controllo per una vasta gamma di applicazioni di regolazione della pressione. L'attuatore 655 è utilizzato per un servizio di riduzione della pressione sulle valvole con chiusura a pressione e l'attuatore 655R serve principalmente per lo scarico della pressione sulle valvole con apertura a pressione. Questi attuatori possono essere sia ad azionamento automatico sia a caricamento remoto.

Caratteristiche principali

  • Un servizio industriale tipico include il controllo della pressione di acqua, vapore, petrolio, gas e altri liquidi. Gli attuatori possono essere azionati mediante interruttori pneumatici, elettrovalvole, valvole pilota o caricatori del pannello remoto per un servizio di interruzione.
  • È possibile specificare la selezione del corpo della valvola di grandi dimensioni con ampia scelta di connessioni, direzioni e caratteristiche del flusso, design della pastiglia e struttura della sede.
  • È disponibile una molla con portata adeguata per pressoché qualsiasi applicazione con valvola di controllo. La procedura di selezione della molla è rapida e accurata.
  • Una staffa e coperchi solidi contribuiscono a offrire stabilità e protezione dalla corrosione.
  • La configurazione azionata direttamente fornisce una maggiore rapidità di risposta.