Attuatori a membrana 657 e 667 Fisher™
Fisher 657 and 667 Actuators provide dependable pneumatic valve control for accurate on/off and throttling performance in a wide range of process applications.
Caratteristiche principali
- Il supporto di montaggio integrale elimina la staffa di montaggio tradizionale e riduce il numero di parti necessarie per il montaggio.
- Incorpora un passaggio dell'aria integrale che elimina la necessità di tubi e raccordi esterni se associato a uno strumento Fisher FIELDVUE™.
- Gli attuatori 657 e 667 sono compatibili con strumenti che utilizzano kit di montaggio tradizionali basati su staffa. Qualora richiesto, il modello 667 può presentare tubi esterni per strumenti o accessori.
- Velocità della molla, arresti della corsa e comandi manuali sono disponibili per pressoché qualsiasi applicazione con valvola di controllo.
- Una membrana pressofusa si sposta in un coperchio profondo della membrana, riducendo al minimo le variazioni dell'area durante l'intera corsa.
- Un coperchio superficiale sul lato della pressione comporta un volume ridotto su tale lato, con una conseguente riduzione al minimo dei tempi di risposta.