Fallback image
Product Image

Regolatori ad azionamento diretto Fisher™ Serie 66 e apparecchiatura per applicazione in vuoto

66 Series regulate low‑pressure gases. Vacuum models include regulators and breakers.

I regolatori di riduzione della pressione ad azionamento diretto Serie 66 sono ampiamente utilizzati nel controllo dei bruciatori, nei sistemi di polmonazione dei serbatoi e in altre applicazioni in cui è necessario il controllo preciso dei gas industriali a bassa pressione, mentre l'apparecchiatura di applicazione in vuoto ad azionamento diretto Serie 66 viene fornita sia con il regolatore di vuoto che con l'interruttore di vuoto.

Caratteristiche principali

  • Risposta sensibile ai cambi di pressione
  • Protezione sede senza sacrificare la capacità di arresto
  • Capacità di polmonazione per serbatoio
  • Accuratezza
  • Flessibilità applicativa