Regolatori di alimentazione dello strumento Fisher™ serie 67C
Caratteristiche principali
- Compatto
- Montaggio su pannello
- Regolatore di alimentazione dello strumento
- Struttura in acciaio inossidabile opzionale
- Valvola limitatrice interna
- Smart Bleed≬ valvola di controllo interna per lo sfiato della pressione dall'uscita quando la pressione di alimentazione viene persa