Regolatori per pressione elevata Fisher™ serie 67C - GPL
Fisher 67C is a compact high‑pressure regulator for liquid or vapor service. Models include 67CW, 67CH, 67CD, and 67CN.
I regolatori di pressione Fisher serie 67C per pressioni elevate si possono utilizzare in diverse applicazioni con materiali liquidi o gassosi. Il design compatto del corpo rende il regolatore della serie 67C la scelta ideale per le installazioni in spazi ristretti. Il regolatore 67C di serie viene fornito con chiave, rotella per la regolazione manuale, quadrante di regolazione con scala tarata o alloggiamento a molla a prova di manomissione non regolabile: 67CW, 67CH, 67CD o 67CN.
Modelli e disegni CAD: fare clic qui
Modelli e disegni CAD: fare clic qui
Caratteristiche principali
- Compatto
- Alta stabilità
- Certificazione UL
- Rivestimento con verniciatura a polvere resistente
Prodotti correlati