Fallback image
Product Image

Regolatori di riduzione della pressione Fisher™ serie 67D

I regolatori di filtro e i regolatori ad azionamento diretto della serie 67D vengono solitamente utilizzati per erogare una pressione ridotta costante di fluidi gassosi a controller pilotati e altri strumenti pneumatici.

Modelli e disegni CAD: fare clic qui

Caratteristiche principali

  • Compatto
  • Montaggio su pannello
  • Regolatore di alimentazione dello strumento
  • Struttura in acciaio inossidabile opzionale
  • Valvola limitatrice interna
  • Smart Bleed: valvola di controllo interna per lo sfiato della pressione dall'uscita quando la pressione di alimentazione viene persa
  • Struttura robusta
  • Elementi di fissaggio resistenti alla corrosione