Gruppi manifold a commutazione tipo 749B Fisher™
I regolatori automatici a commutazione Fisher passano automaticamente dal cilindro di alimentazione (quando il gas termina) al cilindro di riserva. Il modello 749B è un manifold a commutazione ad alta capacità per applicazioni commerciali ed industriali. Consiste in due regolatori serie 64 ed un indicatore diretto tipo 803. Il gruppo viene utilizzato principalmente in combinazione con un regolatore di tipo HSRL o 64SR.
Caratteristiche principali
- Alta capacità
- Certificazione UL (altre certificazioni per tipo 749B e regolatori secondo stadio)
Prodotti correlati