Fallback image
Product Image

Attuatore a pistone Fisher™ 785C

Il modello 785C è un attuatore a pistone che offre un'uscita a spinta elevata e precisa per un'ampia gamma di applicazioni di corsa. Questo attuatore può essere ad azione singola o doppia e con ritorno a molla o senza molla con una selezione di opzioni in caso di rottura della molla disponibili. La famiglia 785C è progettata per l'uso con una varietà di valvole di controllo a stelo scorrevole Fisher. È disponibile in diverse configurazioni per coprire una vasta gamma di requisiti applicativi.

Caratteristiche principali

  • Spinta elevata — Possono essere prodotte spinte fino a 1600 kN (359.000 lbf) per molle a doppia azione e 540 kN (121.000 lbf) per il ritorno della molla.
  • Ampia possibilità di applicazione — Le configurazioni standard offrono corse fino a 203 mm (8 pollici) e diametri del cilindro fino a 685 mm (27 pollici). Le configurazioni speciali offrono corse fino a 610 mm (24 pollici). Per corse superiori a 610 mm (24 pollici), rivolgersi all'ufficio vendite Emerson.
  • Struttura a doppia azione a molla — La pressione su entrambi i lati del pistone determina un posizionamento rigido e preciso.
  • Ritorno a molla ad azione singola — Consente la completa tenuta ANSI/FCI 70-2 CL V alla perdita di aria senza l'uso di un serbatoio volumetrico.
  • Basso attrito — Le guarnizioni dei pistoni ad attrito ridotto e i cilindri nichelati senza elettrolito riducono l'attrito di scorrimento e l'usura.
  • Ampia gamma di temperature — Le strutture standard offrono una gamma di temperature da -20 a 100 °C (da -4 a 212 °F), tuttavia sono possibili temperature più basse. Le strutture a bassa temperatura offrono gamme da -40 a 100 °C (da -40 a 212 °F) o da -60 a 100 °C (da -76 a 212 °F). Le strutture per alte temperature offrono gamme da -20 a 200 °C (da -4 a 392 °F).
  • Modalità di guasto meccanico e — A seconda della struttura, una molla di richiamo interna forzerà la ritrazione o l'estensione dell'asta del pistone in caso di perdita della pressione di alimentazione.
  • Esclusione manuale e — Un volantino montato sulla parte superiore o una pompa a mano montata lateralmente opzionale consente di estendere o ritrarre manualmente l'attuatore.