Fallback image
Product Image

Valvola di controllo Baumann™ 81000 Mikroseal

La valvola di controllo Baumann 81000 Mikroseal è eccellente per lo strozzamento di mezzi liquidi o gassosi, in particolare quando si incontrano delle variazioni di flusso considerevoli. Il suo design senza premistoppa permette applicazioni in cui non sono tollerati premistoppa che possono causare perdite. Viene impiegato un meccanismo meccanico di amplificazione della forza quasi privo di attrito per ridurre lo spostamento degli attuatori pneumatici o elettrici. Questo consente al diaframma di chiusura di muoversi esattamente contro l'orifizio della valvola per strozzare o interrompere il passaggio del fluido. Lo stesso meccanismo quasi senza attrito composto da cuscinetti rivestiti in PTFE e acciaio inossidabile e boccole di guida, assicura un posizionamento molto preciso con banda morta trascurabile.

Caratteristiche principali

  • Compact and light weight design reduces installed piping costs.
  • Packless construction is available.
  • Epoxy powder coated actuator cases with stainless steel yoke and fasteners for corrosion resistance.
  • Multi-spring, field reversible actuator with reduced deadband permits direct operation from remote signal devices.
  • Fisher FIELDVUE™ digital valve controller is available for remote calibration and diagnostics.