Fallback image
Product Image

Trasduttore elettropneumatico 846 Fisher™

Il trasduttore 846 Fisher converte un segnale di uscita elettrico inviato da un controllore in un segnale pneumatico, necessario per l'azionamento di un attuatore per valvole di controllo o di un posizionatore pneumatico. Grazie alla retroazione elettronica il trasduttore è in grado di correggere effetti che possono causare errori, quali ad esempio variazioni della pressione di alimentazione e perdite a valle.

Caratteristiche principali

  • Lo stadio pilota a basso volume, la barra del deflettore a smorzamento meccanico e la solida struttura consentono prestazioni stabili in presenza di vibrazione.
  • Gli ugelli di grande diametro, il design a flusso libero dello stadio pilota e gli ampi passaggi interni per l'alimentazione pneumatica offrono un'eccellente tolleranza che riduce gli effetti dovuti all'accumulo di contaminanti ed all'erosione.
  • La rete di retroazione elettronica di controllo monitora il segnale di uscita pneumatico e rileva e corregge qualsiasi deviazione ingresso-uscita.
  • I componenti meccanici ed elettrici più importanti sono incorporati in un unico modulo principale sostituibile in campo.
  • Un apposito sfiato consente lo spurgo costante dagli sfiati dello stadio pilota attraverso un foro nel coperchio del modulo. Se il foro viene coperto, l'uscita del trasduttore aumenta, per garantire il corretto funzionamento del pilota, degli stadi del booster e della corsa dell'attuatore.