Valvole a farfalla ad elevate prestazioni 8532 Fisher™
Caratteristiche principali
- Il modello a tenuta a pressione assistita garantisce una chiusura ermetica contro la pressione nominale massima della valvola specificata.
- Il premistoppa antibloccaggio si inserisce saldamente sull'albero della valvola, che è stato girato verso il basso per formare una spalla circonferenziale che tocca il premistoppa antibloccaggio.
- Una connessione scanalata sull'albero motore consente il bloccaggio della leva da parte della maggior parte degli attuatori rotativi Fisher.
- L'albero con chiavetta opzionale è ideale per applicazioni on/off e consente la flessibilità di scelta dell'attuatore.
- Il sistema di premistoppa opzionale ENVIRO-SEAL™ è progettato con superfici d'albero molto lisce e carico sotto tensione con una migliore tenuta, guida e trasmissione della forza di carico.
- Il corpo valvola si centra automaticamente sui bulloni delle flange di linea come mezzo rapido e preciso per centrare la valvola nella tubazione.