Fallback image
Product Image

Valvola a farfalla a prestazioni elevate Fisher™ 8540

La valvola Fisher 8540 è dotata di un disco montato eccentricamente con un anello di tenuta morbido. Le tenute morbide offrono eccellenti capacità di tenuta in entrambe le direzioni del flusso. L'albero quadrato si combina con una varietà di attuatori per formare una valvola affidabile e a prestazioni elevate, adatta a molte applicazioni che richiedono una chiusura stretta

Caratteristiche principali

  • Arresto eccezionale - L'anello di tenuta morbido bidirezionale con azione di assistenza alla pressione consente di ottenere tassi di arresto eccezionali, come indicato nelle specifiche.
  • Ritenzione dell'albero - La ritenzione ridondante dell'albero offre una maggiore protezione. Il premistoppa e il gradino dell'albero interagiscono per trattenere saldamente l'albero nel corpo valvola.
  • Facile installazione - Il corpo valvola si centra automaticamente sui bulloni delle flange di linea come mezzo rapido e preciso per centrare la valvola nella tubazione.
  • Caratteristica di flusso approssimativamente lineare - Una caratteristica di flusso approssimativamente lineare garantisce un controllo preciso dello strozzamento.
  • Verniciatura a polvere di serie - La verniciatura a polvere Emerson offre una finitura anticorrosione a tutte le parti in acciaio.