Valvole a farfalla ad elevate prestazioni 8560 Fisher™
Caratteristiche principali
- Il progetto del disco montato eccentricamente fornisce una caratteristica di flusso lineare approssimativa e può essere utilizzato per applicazioni di controllo del strozzamento o on/off attraverso 90 gradi di rotazione del disco.
- Sono disponibili trim e bulloneria per applicazioni che compartano ambienti acidi. Queste costruzioni sono conformi alle raccomandazioni della NACE MR0175-2002.
- Il sistema di premistoppa opzionale ENVIRO-SEAL™ è progettato con una migliore tenuta, guida e trasmissione della forza di carico. Il sistema di premistoppa ENVIRO-SEAL può controllare le emissioni al di sotto del limite di 100 ppm fissato dall'Agenzia per la Protezione Ambientale per le valvole.
- La costruzione standard delle valvole include un premistoppa conduttivo per garantire il collegamento elettrico per applicazioni in aree pericolose.