Fallback image
Product Image

Valvole a farfalla ad elevate prestazioni 8580 Fisher™

La valvola a farfalla ad alte prestazioni 8580 di Fisher offre la possibilità di una chiusura migliorata e presenta un disco montato eccentricamente con guarnizione morbida o metallica. Questa valvola di controllo offre ottime prestazioni di strozzamento e accensione/spegnimento.

Caratteristiche principali

  • L’intervento di montaggio attuatore/valvola può essere convertito da spingere verso l'alto per aprirla a spingere verso il basso per chiuderla o viceversa, senza parti aggiuntive.
  • Sia gli anelli di tenuta metallici sia quelli morbidi hanno un'azione di tenuta a pressione che garantisce una chiusura ermetica indipendentemente dalla caduta di pressione.
  • La costruzione standard delle valvole include un premistoppa conduttivo per garantire il collegamento elettrico per applicazioni in aree pericolose.
  • La valvola funzionerà a temperature elevate, con i componenti di trim appropriati.
  • Un'ulteriore indicazione della corsa può essere ottenuta utilizzando la linea di indicazione sull'albero e i contrassegni di posizione del disco sul puntale del premistoppa.
  • La ritenzione ridondante dell'albero garantisce una maggiore protezione. Il puntale del premistoppa, l'anello antibloccaggio e la scanalatura dell'albero interagiscono per trattenere saldamente l'albero nel corpo valvola.