Valvole a farfalla ad elevate prestazioni 8590 Fisher™
Caratteristiche principali
- Questa valvola soddisfa le esigenze dell'attuatore con una scelta di attacchi per alberi scanalati, quadrati o a chiavetta.
- Il modello di tenuta a pressione assistita garantisce una chiusura ermetica e più economica che consente l'utilizzo di attuatori più piccoli in applicazioni che richiedono capacità di chiusura ASME B16.34.
- I sistemi di premistoppa opzionali ENVIRO-SEAL™ sono progettati con superfici d'albero molto lisce e carico sotto tensione per migliorare la tenuta, la guida e la trasmissione della forza di carico.
- Sono disponibili trim e bulloneria per applicazioni che compartano liquidi e gas acidi.
- Il corpo valvola si centra automaticamente sui bulloni delle flange di linea come mezzo rapido e preciso per centrare la valvola nella tubazione.
- Le viti di fissaggio della guarnizione sono posizionate in modo che non vi siano interferenze con la funzione di tenuta.